Публікуйте свої продукти
G6432 Wall-mounted pre-rinse set with mixer and telescopic spout
DELABIE

G6432 Wall-mounted pre-rinse set with mixer and telescopic spout

Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted F3/4" mixer with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200-290mm.

- 20 lpm flow rate at the outlet.

- valve heads with control knobs.

White hand spray with adjustable jet with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерG6432
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівPre-rinse sets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-06-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)844
  • Ширина (мм)194
  • Глибина (мм)520
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийPVC
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)4.05
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011614
  • Назва за ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка