Публікуйте свої продукти
G6632 Pre-rinse set with mixer
G6632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    G6632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. Bib tap with: - telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm with 20 lpm flow rate at the outlet. - valve head with control knob. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерG6632
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівPre-rinse sets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1162
    • Ширина (мм)155
    • Глибина (мм)520
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)4.68
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011614
    • Назва за ETIMLarge kitchen mixing tap
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка