Публікуйте свої продукти
G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G65602 Deck-mounted twin hole mixer - 45 lpm

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 100 - 240mm adjustable centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 250mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерG65602
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівCommercial Kitchen Water Controls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-06-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)319
  • Ширина (мм)290
  • Глибина (мм)237
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)1703
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка