Публікуйте свої продукти
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsolo-bafflewall
    • Сімейство продуктівFree hanging units and baffles
    • Група продуктівSolo
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCCeiling panels
    • Код UNSPSC30161602
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Опис Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія