The idea behind Kugelgarn® Symphonie is to create a floor covering with a very fine and elegant surface structure, using a wear layer made of 100% particularly small fibre balls. A ‘pinpoint effect’ further contributes to the fine-grained and elegant structure of Symphonie. The appearance is completely non-directional. Kugelgarn® Symphonie is suitable for commercial use with the highest wear class 33 and has a good comfort rating. The durable flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.
Зв’яжіться з Fabromont AG
УвійтиДоступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка |
|---|---|---|
Австрія | Катар | Канада |
Аландські Острови | Обʼєднані Арабські Емірати | Сполучені Штати |
Албанія | Саудівська Аравія | |
Андорра | Туреччина | |
Бельгія | Японія | |
Білорусь | ||
Болгарія | ||
Боснія і Герцеговина | ||
Ватикан | ||
Велика Британія | ||
Гернсі | ||
Гібралтар | ||
Греція | ||
Данія | ||
Джерсі | ||
Естонія | ||
Ірландія | ||
Ісландія | ||
Іспанія | ||
Італія | ||
Кіпр | ||
Латвія | ||
Литва | ||
Ліхтенштейн | ||
Люксембург | ||
Мальта | ||
Молдова | ||
Монако | ||
Нідерланди | ||
Німеччина | ||
Норвегія | ||
Острів Мен | ||
Північна Македонія | ||
Польща | ||
Португалія | ||
Росія | ||
Румунія | ||
Сан-Марино | ||
Сербія | ||
Словаччина | ||
Словенія | ||
Угорщина | ||
Україна | ||
Фарерські Острови | ||
Фінляндія | ||
Франція | ||
Хорватія | ||
Чехія | ||
Чорногорія | ||
Швейцарія | ||
Швеція | ||
Шпіцберген та Ян-Маєн |