Публікуйте свої продукти
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet

    The Kugelvlies Abraxas COLORpunkt® textile flooring has been appreciated by a growing number of users for its appearance and robustness. Like all Kugelvlies® products, Abraxas COLORpunkt® has a two-layer structure. The durable flooring consists of a combination of two-dimensional coarse-titer fleece and three-dimensional fibre balls.

    Зв’яжіться з Fabromont AG

    Специфікація
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 6 colour schemes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkugelvlies-abraxas-abraxas-color-punkt
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівCarpets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-09
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)4.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийPolypropylene
    • Виготовлено вШвейцарія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка