Публікуйте свої продукти
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
    Focus Creation

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    A monolith of waxed steel with visible welds, the Magnifocus is cut through by a tear drawn by Dominique Imbert. Each opening reveals the fire and makes every piece a unique sculpture.

    Специфікація
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmagnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Сімейство продуктівWall-mounted designer fireplace
    • Група продуктівBase-mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3000
    • Ширина (мм)900
    • Глибина (мм)450
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)200
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія