Публікуйте свої продукти
Formentera Plus RBTN - RUSSIA
Formentera Plus RBTN - RUSSIA
Formentera Plus RBTN - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus RBTN - RUSSIA

    Настенный одноконтурный котел с открытой камерой сгорания и естественной тягой со встроенным 3-ходовым клапаном
    Подключение внешнего бойлера (опция)

    Новый 3-скоростной насос со встроенным воздухоотводчиком

    PLUS

    • Управление 2 типами систем солнечных коллекторов серийно
    • Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
    • Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчиризации
    • Встроенный 3-ходовой клапан
    Специфікація
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерformentera_plus_rbtn_ru
    • Сімейство продуктівRussia Products
    • Група продуктівBoilers and Radiators for Russia
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)420
    • Глибина (мм)315
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вРосія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
    • Класифікація IFCBoiler
    • Код за ETIMEG015210
    • Назва за ETIMBoilers and heaters
    • Назва UNSPSCBoilers
    • Код UNSPSC401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Опис Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Росія

    Схожі продукти

    3.4 з 5 зірок 3.4 (5)