Публікуйте свої продукти
Multiplex Racking for Condensing Boilers
IBC Boiler

Multiplex Racking for Condensing Boilers

For commercial and multi family applications. Designed for the SL 26-260 & SL 40-399 condensing boilers. The Multiplex racking system components fit through standard doorways reducing the need for specialized transport equipment. Our easy to set up boiler networks also provide for precise load matching through wide turndown ratios.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmultiplex-racking
  • Сімейство продуктівBoiler
  • Група продуктівMultiplex Racking
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Опис Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Заголовок OmniClassCondensing Boilers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати