Публікуйте свої продукти
STRATOS Toilet brush holder STRX687
STRATOS Toilet brush holder STRX687
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    STRATOS Toilet brush holder STRX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drop tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 110 x 230 x 110 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      110.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057403
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівToilet brush holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)230
    • Ширина (мм)110
    • Глибина (мм)110
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Опис Uniclass 2015Toilet brush holders