Публікуйте свої продукти
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
    KWC Group Management AG

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Pull-rod operated emergency shower, for surface mounting, with water supply from the wall and side connection (sealed with plug) for connecting an eye wash fountain, valve operated by triangular handle. With wall bracket and emergency shower head. Non-self-closing, the water flow is stopped by pushing up the pull rod, green EPS coating (RAL 6032), complies with EN 15154, Part 1, includes the "emergency shower" safety symbol on an adhesive label in compliance with ISO 3864, Part 1 and user instructions. Volumetric flow rate approx. 65 l/min at 1 bar pressure, approx. 110 l/min at 3 bar pressure, water connection G 3/4 B.
    Специфікація
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030019170
    • Сімейство продуктівEmergency showers
    • Група продуктівWhole body showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-29 37 15
    • Заголовок OmniClassEmergency Showers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка