Публікуйте свої продукти
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009
    KWC Group Management AG

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Pull-rod operated emergency shower, for ceiling mounting, with water supply from the ceiling, valve operated by triangular handle, shower pipe with horizontal offset so that the handle is outside the water spray. Non-self-closing, the water flow is stopped by pushing up the handle. With wall bracket and emergency shower head, green EPS coated (RAL 6032). Complies with EN 15154, Part 1. Includes the "emergency shower" safety symbol on an adhesive label in compliance with ISO 3864, Part 1 and user instructions. Volumetric flow rate approx. 65 l/min at 1 bar pressure, approx. 110 l/min at 3 bar pressure, water connection G 3/4 B.
    Специфікація
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 195.00 mm
      Type of fitting Ceiling installation
      Type of connection Pipe connection
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030019182
    • Сімейство продуктівEmergency showers
    • Група продуктівWhole body showers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.66
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-29 37 15
    • Заголовок OmniClassEmergency Showers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка