Публікуйте свої продукти
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    EXOS. toilet brush holder EXOS687X

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, closed casing to the front, brush withdrawal at the right, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, removable plastic drip tray, includes mounting materials. Dimensions 110 x 298 x 97 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      298.00 mm
      Overall width      110.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Brush colour      Black
      Type of brush      CNS-nylon
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2030027995
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівToilet brush holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)298
    • Ширина (мм)110
    • Глибина (мм)97
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)1.07
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Опис Uniclass 2015Toilet brush holders