Публікуйте свої продукти
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    ALBA porcelain stoneware tiles

    Inspired by a sober, luminous material, Alba is a porcelain stoneware collection with measured, natural elegance. Available in Greige, Blanco, Roble and Arena, it comes in 60x60, 30x60, 60x120, 20x120 and 30x90 sizes. The range includes the mosaic, the Walltone 3D structure and the Talbot decor. Puro Marazzi Antibacterial and StepWise ensure safety, hygiene and everyday comfort. Designed to create visual continuity, Alba is also suitable for outdoor settings

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерALBA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring