Публікуйте свої продукти
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM porcelain stoneware tiles

    From contemporary concrete comes Cementum, a porcelain stoneware collection with a material and decorative character. In Sand, Cotto, Ash, Indigo, Nickel, Lead, Carbon and Olive, it offers sizes 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 and 30x60. The project expands with mosaics, decors and structures. StepWise, Tecnico and Body Plus ensure comfort, safety and quality. For interiors and exteriors, it is also available in 20 mm for busy outdoor zones.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCEMENTUM
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring