Публікуйте свої продукти
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles

    From concrete takes shape Cementum20, an outdoor porcelain stoneware collection with a material and contemporary character. In Sand, Ash, Nickel and Lead, in sizes 60x60, 60x120 and 120x120, it creates a balanced and realistic surface. The cast-concrete look expresses depth and restraint. Tecnico technology ensures resistance and reliability. Designed for outdoor spaces, it interprets terraces, walkways and demanding high-use settings with natural, lasting ease.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCEMENTUM20
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring