Публікуйте свої продукти
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles

    Between light, matter and landscape, a surface takes shape to give continuity to outdoor spaces. Mystone Pietra Ligure20 is available in Bianco, Beige, Cenere and Antracite, in 60x60 and 60x120 sizes. The Tecnico finish ensures reliability and design continuity for residential and commercial settings. The 20 mm version expands installation possibilities and strengthens the dialogue between surface and exterior architecture, with a clear outdoor vocation today.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMYSTONE_PIETRA_LIGURE_20
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring