Публікуйте свої продукти
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    VERO porcelain stoneware tiles

    The authentic warmth of wood takes shape in balanced surfaces, designed to bring continuity and natural character to contemporary design today. Vero comes in Sabbia, Larice, Betulla, Rovere, Castagno, Quercia and Natural, and in 20x120, 11x54 and 22.5x180. Sublime Sync technology enhances the dialogue between graphics and surface, deepening the material effect. The collection is also suitable for outdoor spaces and available in 20 mm for exterior settings.

    Зв’яжіться з Marazzi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVERO_
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring