Публікуйте свої продукти
WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Electric
Mars Air Curtains

WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Electric

WindGuard (BD) 22

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 10 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 22 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbd22-air-curtain-electric
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівBD (WindGuard) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC010007
  • Назва за ETIMElectric air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Заголовок OmniClassHeated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка