WindGuard (BD) 26
The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 15 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 26 ft high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.
Доступність регіону
| Північна Америка |
|---|
Ангілья |
Антигуа і Барбуда |
Аруба |
Багамські Острови |
Барбадос |
Беліз |
Бермудські Острови |
Британські Віргінські острови |
Віргінські Острови (США) |
Гаїті |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландія |
Домініка |
Домініканська Республіка |
Кайманові Острови |
Канада |
Карибські Нідерланди |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиніка |
Мексика |
Монтсеррат |
Нікарагуа |
Острови Теркс і Кайкос |
Панама |
Пуерто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелемі |
Сен-Мартен |
Сен-Пʼєр і Мікелон |
Сент-Вінсент і Гренадіни |
Сент-Кітс і Невіс |
Сент-Люсія |
Сінт-Мартен |
Сполучені Штати |
Тринідад і Тобаго |
Ямайка |