Публікуйте свої продукти
Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

Extra Power 2 (EP2) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Extra Power 2 (EP2)

Our EP (Extra Power) series features 3 HP motor(s) for protecting tall doors and openings. More power means a little more noise, making this suited primarily for industrial applications, but it also means more protection and greater performance. It is capable of protecting openings up to 16ft high. The standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерep2-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівEP2 (Extra Power 2) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC011749
  • Назва за ETIMGas fired air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Заголовок OmniClassHeated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка