Публікуйте свої продукти
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Hot Water
Mars Air Curtains

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Hot Water

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhv2-air-curtain-hot-water
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівHV2 (High Velocity 2) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC011301
  • Назва за ETIMHot water air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Заголовок OmniClassHeated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка