Публікуйте свої продукти
STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated
Mars Air Curtains

STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD 2 Series with HEPAC

Deploying the power of a true HEPA filter which captures 99.97% of microscopic pollutants and particulates (as small as 0.3 microns) and 2-inch pre-filters with a MERV 8 rating, the Mars HEPAC® offers sanitation previously not available from a major provider. Optional HEPA®® filter, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) rated 99.99% of particles 0.12 micron and MERV 13 rated 2" pre-filters for extended usage application or high particulate. Most viruses, including all SARS-CoV-2, are 0.12 micron as a single virion (unattached to any fluid droplet) but transmission is typically through liquid droplets, which are larger.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерstd2-series-air-curtain-with-hepac-unheated
  • Сімейство продуктівAir Curtains
  • Група продуктівCA (Clean Air) Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-02
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Повітряні завіси
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Код за ETIMEC010067
  • Назва за ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Опис Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 13
  • Заголовок OmniClassNon Heated Air Curtains

Доступність регіону

Північна Америка