Публікуйте свої продукти
Africa
Africa
Africa
    Novacolor

    Africa

    Africa permits to achieve velvety chromatic effects and visual and tactile sensations, perfectly aligned with the cutting-edge trends in the decoration of modern interiors. It is a decorative finish for interiors, with soft metallic pigments that create unique games of light and shades.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • Africa sensitively reduces the formaldehyde concentration in the surrounding environment, as tested per the specific law ISO 16000-23. Africa represents the expression of Novacolor Green Approach. To reduce the carbon footprint, Africa is formulated with a special binder. Based on a mass balance approach, fossil raw materials in production are replaced with sustainable biomass.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAfrica
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівMetallics
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія