Публікуйте свої продукти
Archi+ Pietra
Novacolor

Archi+ Pietra

Lime-based powder coating for interiors, based on hydraulic lime with stone effect Archi+ Pietra is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of natural hydraulic lime NHL 3,5 (EN 459-1), aerial lime, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent orkability.The particular formulation allows the attainment of top quality.

Зв’яжіться з Novacolor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерArchi-Pietra
  • Сімейство продуктівDecorative products
  • Група продуктівConcrete
  • Дата публікації2021-02-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCTexture
  • Назва UNSPSCFinishing materials and products
  • Код UNSPSC301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Заголовок OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія