Публікуйте свої продукти
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Textured matt metallic decorative finish for interiors, available as silver base Swahili Opacois a decorative coating for interiors made of matt metallic charges and selected quartz aggregates that produce high end visual effects and create a unique game of light and shades. Swahili Opacorepresents the expression of Novacolor commitment to the environmental sustainability. To reduce the "carbon footprint", Swahili Opaco is formulated with a special binder, made from sustainable biomass, that replaces the fossil raw materials. This is possible thanks to a technical-productive system called “mass balance approach” certifiedREDcert2.

Зв’яжіться з Novacolor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSwahili-Opaco
  • Сімейство продуктівDecorative products
  • Група продуктівMetallics
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCTexture
  • Назва UNSPSCFinishing materials and products
  • Код UNSPSC301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Заголовок OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія