Публікуйте свої продукти
R-36 Exposed Fastener Panels
PAC-CLAD | Petersen

R-36 Exposed Fastener Panels

Features

  • 30-year non-prorated finish warranty
  • Matching screws and rivets
  • Closure strips available
  • Precut short lengths (5'-0" minimum)
  • Panel lengths up to 30' on steel and 22' on aluminum

Petersen offers a complete line of exposed fastener panels, allowing for creative design flexibility in a cost-effective yet architecturally attractive metal panel. The versatile 7.2 panel, R-36 and 7/8” Corrugated panels can be specified for a wide range of building envelope applications including roofs, walls and linear panels. The M-36, M-42 and 1/2” Corrugated panels are suitable for wall and equipment screen projects.

Trim

All flashing and trim shall be fabricated by manufacturer or qualified fabricator. Flashing shall be PAC-CLAD aluminum (.032 – .063 gauge as specified) or PAC-CLAD steel (24 gauge or 22 gauge as specified). A 30-year non-prorated finish warranty can be supplied covering finish performance.

Vinyl masking is recommended on all fabrication applications where extra handling is expected. NOTE: The strippable film must be removed immediately after installation.

 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpanel-pac-clad-r-36
  • Сімейство продуктівWall Panels
  • Група продуктівWall Panels exposed fastener
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20
  • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати