Публікуйте свої продукти
Highline S1 Precision Series Metal Wall Panel
PAC-CLAD | Petersen

Highline S1 Precision Series Metal Wall Panel

Features
  • Direct concealed fastener or clip installation
  • Multiple rib patterns provide a variety of looks and design options
  • Cost-effective installation
  • Horizontal or vertical installation
  • Panel lengths: Aluminum up to 22' and Steel up to 30''
  • 1-3/8” depth available: B1, B2, C1, C2, M1, S1, S2
With the Precision Series wall panels as part of our extensive line of architectural wall panels, Petersen offers unmatched design flexibility by combining bold visual effects with easy, cost-effective installation. Profiles are available in varying rib patterns.

Widths are available in two options. The rib patterns provide a dramatic appearance for any building’s exterior, and with a full palette of PAC-CLAD finishes to choose from, can complement all architectural elements on a building’s envelope.

Precision Series wall panels also can be installed vertically in some applications, and can be produced to a maximum length of 25’. Additionally, the Precision Series panels can be specified as perforated for use in equipment screen applications.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpetersen-highline-s1-precision
  • Сімейство продуктівWall Panels
  • Група продуктівWall panels concealed fastener
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-04-25
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Код UNSPSC301518
  • Код Uniclass 2015Ss_25_20
  • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати