Публікуйте свої продукти
L40U LED post top (L40U)
L40U LED post top (L40U)
    Signify

    L40U LED post top (L40U)

    The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерL40U_LED_post_top_L40U
    • Сімейство продуктівLumec
    • Група продуктівOutdoor luminaires - Urban
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture