Публікуйте свої продукти
UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2
Signify

UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2

The Lumec UrbanScape LED post top luminaire features flexible, robust energy-saving solutions for heritage-styled urban architectural lighting. Crowned with an ornamental hood, the post top model comes with a flat lens to highlight the thinness of the LEDs. Includes Service Tag, innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
Специфікація
  • Product Benefits:
    Product Features:
    • Comfort optics offer low glare for increased visual comfort
    • Full cutoff with 0% uplight
    • Complete luminaire is IP66 rated
    • Type 1,2,3,4 and 5 distributions available
Технічна специфікація
  • Унікальний номерUrbanScape-LED-Post-Top-Comfort-MPTC-C-Gen2
  • Сімейство продуктівLumec
  • Група продуктівPosttop
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-07-18
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання