Публікуйте свої продукти
Diffuser
Tradesman Manufacturing

Diffuser

The Step Down Diffuser is an alternative to the Slab Grill used in Soffit Discharge exhaust applications. The sleek design not only finishes the termination of the duct but also redirects and softens the experience of air flow. This component is often used when terminating exhaust through balcony ceilings.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 27 square inches of free area – screened
  • 48 square inches of free area – unscreened
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDiffuser
  • Сімейство продуктівHVAC Ductwork System
  • Група продуктівHVAC Ductwork Diffuser
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-17
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка