Публікуйте свої продукти
Plastic Support Bracket
Tradesman Manufacturing

Plastic Support Bracket

The Plastic Support Bracket is used to elevate and secure the In-Slab Duct assembly above the form work, allowing space below the duct for other construction elements while maintaining structural integrity.

Features:

  • Standard heights of 2-1/8” / 2-3/4” and 2-1/8” / 3-1/4”
  • Generic grey color
  • Break-away tabs to facilitate form stripping
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems

General Submittal Drawing

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPlastic-Support-Bracket
  • Сімейство продуктівHVAC Ductwork System
  • Група продуктівHVAC Ductwork Plastic Support Bracket
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка