发布您的产品
FAAC J275 SA 半自动伸缩交通路桩
FAAC J275 SA 半自动伸缩交通路桩
FAAC J275 SA 半自动伸缩交通路桩
FAAC J275 SA 半自动伸缩交通路桩
    FAAC

    FAAC J275 SA 半自动伸缩交通路桩

    J275 SA 半自动伸缩交通路桩 J275 SA半自动伸缩交通路桩尤其适合市中心和难以布线的区域。 事实上,由于采用了气体致动器,上升和下降是完全机械式的,不需要 任何电连接。
    规格
    • J275 SA 半自动 1. 无需电力供应和布线。 2. 特殊的释放钥匙,路桩运作安全且简易。 3. 提供的产品型号,包含了主要的附件。 4. 锁定较低位置,以防意外释放。 5. 维护极其简单。
    技术规格
    • 唯一参考FAAC-J275-SA
    • 产品系列FAAC
    • 产品组Traffic bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-06-23
    • 版本号3
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)125
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08
    • Uniclass 2015 说明Bollards and impact protectors
    • OmniClass 编号23-11 29 35
    • OmniClass 标题Bollards