发布您的产品
FAAC JS 80 HA – 自动路桩
FAAC JS 80 HA – 自动路桩
FAAC JS 80 HA – 自动路桩
    FAAC

    FAAC JS 80 HA – 自动路桩

    FAAC JS 80 HA – 由 FAAC 液压动力装置(可生物降解油)操控的可升降路桩。 上升 时间 6 秒,下降时间 2 秒。
    规格
    • FAAC JS 系列路桩旨在最大限度地提高可能受到车辆威胁 的所有区域的安全性。 JS 路桩为保护敏感建筑、广场、市 场步行区和人流量大的地方提供了创新的解决方案。 非侵入式的安全,不仅能够保护空间和人员,还能保护周围建筑 环境的美感。 JS路桩由高强度钢制成,可提供可 定制和可互换的盖子(专利)。 JS路桩根据主要的国际标准进行测 试,可以承受7500公斤的卡车以50 公里/小时(JS48)或80公里/小时 (JS80)的速度行驶的冲击。 防腐蚀 创新地使用Rilsan®防腐蚀聚酰 胺树脂,确保免受腐蚀、变质、 天气和化学制剂的影响。 易于维护 组件的排列方便了维护操作。主要 部件可以从上方进行检查或更换, 而无需将路桩从地面上拆下。 简化安装 集成的液压动力装置降低了成 本,简化了安装操作,无需在地 下铺设液压管线。
    技术规格
    • 唯一参考FAAC-JS-80-HA
    • 产品系列FAAC
    • 产品组Security bollards
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-02-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1000
    • 宽度 (mm)275
    • 深度 (mm)275
    相关
    • 主材料
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)670
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 道路配件
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_76_08
    • Uniclass 2015 说明Bollards and impact protectors
    • OmniClass 编号23-11 29 35
    • OmniClass 标题Bollards