发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/ed04517a-5b73-4a61-ac28-81acb0f0ec03
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Lux Anti Slip Bath
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Lux Anti Slip Bath
Lux Anti Slip Bath
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBSS600003WW
产品系列
Lux
产品组
Bathtub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-01-09
版本号
1
高度 (mm)
750
宽度 (mm)
1700
深度 (mm)
395
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/lux-3-5mm-thickness/lux-bathtub-3-5mm-thickness-WBSS600003WW
相关
相关
主材料
Enamelled Steel
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Bathtubs
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
下载
JohnsonSuisse
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
下载
JohnsonSuisse
Boston-N 630 Clinical Basin Set
下载
JohnsonSuisse
Caspian II Hand Shower with Single Function
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多