发布您的产品
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged
    技术规格
    • 唯一参考483113
    • 产品系列LAUFEN PRO S
    • 产品组合Auxiliary unit
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-12-22
    • 版本号2
    • 高度 (mm)180
    • 宽度 (mm)850
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料MDF 板
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
    • OmniClass 编号23-31 25 13
    • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings