发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/e89659f2-c31a-4f1f-a013-48852e5deac5
主页
类别
卫生
厕所水箱
VAL Cistern, water connection at the bottom
可用位置 美国
LAUFEN
关注
已存档
VAL Cistern, water connection at the bottom
Cistern, water connection at the bottom right and left
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
829287
产品系列
VAL
产品组
Cisterns
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-10
版本号
1
高度 (mm)
395
宽度 (mm)
375
深度 (mm)
160
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.com.au/en/products/product-finder/toilets/cisterns/val/829287
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
14
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所水箱
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Toilet tanks
UNSPSC 代码
30181515
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 说明
WC cisterns
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 19 19
OmniClass 标题
Water Closet Tanks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
下载
LAUFEN
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Cistern, rear water inlet (centre)
下载
LAUFEN
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
下载
LAUFEN
MODERNA/MODERNA R Cistern
下载
LAUFEN
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多