发布您的产品
MPB 带自行车通道的转门
MPB 带自行车通道的转门
MPB 带自行车通道的转门

    MPB 带自行车通道的转门

    MPB行人和自行车转门将自行车铰链门和行人访问转门结合在了一起。当一个名骑手进入转门,地感线圈同时感应到自行车的存在时,铰链门自动打开,此时允许自行车进入。因此,它为自行车和骑车人提供了安全和快速的解决方案,尤其是对拥有自行车停车库和员工使用自行车在公司内部通行的场景。MPB转门的特点是其强大的设计,深思熟虑的细节部分,以及其免维护、节能的MHTM™ 驱动技术(人行部分可选)。它也可以通过使用不同的材料和锁定系统,以及其他组件,对照明和方向显示器进行定制,以满足单个客户应用程序的需要。

    规格
      • 自行车和骑者同出同进
      • 最大程度安全的敏感接触检测
      • 通过自适应旋转速度获得最大舒适度
      • 通过感应线圈进行自行车检测
      • 低功耗归功于免维护的MHTM™驱动(人行部分可选)
      • 1000万次开关循环的设计
    技术规格
    • 唯一参考mpb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • 产品系列Magnetic Autocontrol
    • 产品组Full Height turnstiles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2235
    • 宽度 (mm)2500
    • 深度 (mm)2458
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)550
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 行人通道闸门

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美