发布您的产品
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门
MPT Plug&Play 预装旋转门

    MPT Plug&Play 预装旋转门

    快速安装您的周界保护装置!
    "预装的MPT旋转门可加快客户的流程,同时节省安装周界保护装置的宝贵时间和人力。旋转门在交付给您时已准备就绪,随时可以在部署地点进行安装。所有组件都已组装在基础框架上。您只需把框架和下部结构连接起来,把电气和门禁系统连接起来,并铺设地面。这样,您的旋转门就可以投入使用了!此外,您还可以将这种旋转门作为移动门禁解决方案使用。结合合适的通道表面,您可以用它来确保建筑工地或临时活动场所的客户安全,或加强现有的安全措施。
    完全组装好的 MPT 可以用叉车在仓库或部署地点运输。与欧式托盘一样,驾驶员只需将叉臂插入预先安装好的升降槽,即可将旋转门抬起。
    预组装的 MPT 可以配备所有选件和附件。这些设备可在现场安装。

    规格
      • 工厂直供预组装产品,安装快捷方便
      • 客户可在升降槽顶部铺设人行道路面
      • 可调节升降槽高度,以适应叉车和现场条件
      • 为访客较多的外部区域和露天场地提供可靠的安全保障
      • 机械式、机电式和电动式
    技术规格
    • 唯一参考mpt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • 产品系列Magnetic Autocontrol
    • 产品组Full Height turnstiles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2415
    • 宽度 (mm)1520
    • 深度 (mm)1340
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)320
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 行人通道闸门

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美