发布您的产品
MPT 全高旋转门
MPT 全高旋转门
MPT 全高旋转门
MPT 全高旋转门

    MPT 全高旋转门

    针对室外区域的行人通行
    MPT 全高转闸是户外出入口控制的理想解决方案,尤其适用于在短时间内需大量人员进出区域的场景。多种驱动选项使 MPT 转闸能够精确适应您的具体应用需求:电动型号 MPT 332 配备 MHTM™ 驱动单元,实现平稳、均匀、几乎无噪音的运行— —非常适合企业园区或公共场所的高标准安全防护。MPT 333 采用机电锁定装置,旋转动作由用户自行完成— —这类方案在主题公园和体育场广受欢迎。两种驱动方式均可与所有主流出入口控制系统兼容,并可实现双向通行。而纯机械款 MPT 330 仅允许单向通过,非常适合用于游泳馆和体育设施的无人值守出口。此外,MPT 转闸还可根据您的具体需求进行定制:提供不同材质、锁定方式、附加部件,亦可扩展支持自行车、轮椅及物资运输。

    规格
      • 室外区域和办公场地的可靠安全性以及行人通行的高效率保障
      • 手动、电磁式、电机式可选
      • 符合 DIN EN 17352 标准的最高人员安全性,得益于 Magnetic 安全驱动解决方案 MSDS®
      • 众多的选配项,如:增加轮椅出入
      • 1000万次开关循环的设计
    技术规格
    • 唯一参考mpt-full-height-turnstile
    • 产品系列Magnetic Autocontrol
    • 产品组Full Height turnstiles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2235
    • 宽度 (mm)1510
    • 深度 (mm)1288
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)250
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 行人通道闸门

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美