发布您的产品
MPG 轮椅通行的旋转门
MPG 轮椅通行的旋转门
MPG 轮椅通行的旋转门

    MPG 轮椅通行的旋转门

    针对轮椅、自行车和货物运输
    MPG旋转门是针对携大件行李通行的最佳解决方案。它可以是独立的或与MPT转门组合安装在一起。旋转门在两个方向上都可达到90°的开启角度,可以由所有传统的门禁系统进行控制。您也可以在旋转门一侧或两侧选装地感线圈,用于检测自行车或轮椅。得益于MHTM™驱动技术,旋转门节能、免维护且静音。低冲击力和灵敏的接触检测确保了用户安全,也符合严格的欧洲标准。通过选用不同的材料、联锁及补充附件,MPG摆动门可按需定制

    规格
      • 骑自行车者和轮椅用户的控制访问
      • 最大程度保障安全的敏感碰撞检测
      • 用于自行车和轮椅检测的感应线圈传感器(可选)
      • 归功于免维护 MHTM™ 驱动的低电力消耗
      • 符合欧洲安全标准,例如:EN 13241
    技术规格
    • 唯一参考mpg-full-height-swing-door
    • 产品系列Magnetic Autocontrol
    • 产品组Full Height turnstiles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2235
    • 宽度 (mm)1623
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)250
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 行人通道闸门

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美