发布您的产品
MPT 全高双转门
MPT 全高双转门
MPT 全高双转门
MPT 全高双转门

    MPT 全高双转门

    针对室外区域的行人通行
    MPT 双通道全高转闸是空间受限时实现双通道户外出入口控制的理想选择。多种驱动方式可灵活匹配不同应用需求:电动型号 MPT 352 采用 MHTM™ 驱动单元,运转平稳、安静,尤其适合需要高安全性与良好视觉印象的场所。MPT 353 配有机电锁定装置,通行时需用户自行转动,是游乐园及体育场馆常见的方案。两种驱动方式均支持与主流出入口系统的对接,并可设置为双向通行。纯机械款 MPT 350 仅支持单向通行,特别适用于游泳馆、体育设施等无人值守出口。除此之外,MPT 系列还可根据需求定制,包括不同的材料、锁定方式、扩展组件,甚至可选配自行车、轮椅或物料运输的通道扩展功能。

    规格
      • 两个独立通道的通道节省占地空间
      • 手动、电磁式、电机式可选
      • 符合 DIN EN 17352 标准的最高人员安全性,得益于 Magnetic 安全驱动解决方案 MSDS®
      • 众多的选配项,如:增加轮椅出入
      • 符合欧洲安全标准,例如:EN 13241
    技术规格
    • 唯一参考mpt-full-height-double-turnstile
    • 产品系列Magnetic Autocontrol
    • 产品组Full Height turnstiles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2235
    • 宽度 (mm)2210
    • 深度 (mm)1318
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)450
    分类
    • BIMobject 类别工程与基础设施 - 行人通道闸门

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美