发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/53f4ab9b-1356-4de5-93e9-f553aa2da927
主页
类别
卫生
卫浴
P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-P3-8WESV-00M
产品系列
Other Sanitary
产品组
Pet Grooming
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=P3-8WESV-00M&loc_cat=Pet+Grooming
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=P3-8WESV-00M&loc_cat=Pet+Grooming?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
10.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.2
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers
下载
T&S Brass & Bronze Works
EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles