发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d9ab31c2-91a2-4762-b313-93f5683af821
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge
Add-on faucet with polished chrome plated brass body, 3/8" NPT female outlet, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0156
产品系列
Single Faucets
产品组
Add-On Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-12-12
版本号
1
高度 (inch)
11.25
宽度 (inch)
1.38
深度 (inch)
14.31
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0156&loc_cat=Parts+%26+Accessories
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-012284-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
3
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
CSI MasterFormat 2014 代码
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Plumbing Fixtures
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多