发布您的产品
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
规格
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
技术规格
  • 唯一参考Allright_pendant
  • 产品系列Allright
  • 产品组Pendant
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)111
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)111
相关
  • 主材料
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)3.5
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美