发布您的产品
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    规格
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    技术规格
    • 唯一参考Convex_bollard
    • 产品系列Convex
    • 产品组Bollard
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1070
    • 宽度 (mm)139
    • 深度 (mm)139
    相关
    • 主材料
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)5.7
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 说明Aluminium lighting bollards

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美