发布您的产品
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    规格
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    技术规格
    • 唯一参考Convex_spotlight
    • 产品系列Convex
    • 产品组Spotlight
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)254
    • 宽度 (mm)124
    • 深度 (mm)124
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)1.2
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 照明
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美