发布您的产品
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    规格
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    技术规格
    • 唯一参考Daikanyama_pendant
    • 产品系列Daikanyama
    • 产品组Pendant
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)285
    • 宽度 (mm)420
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)1.8
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美