发布您的产品
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
规格
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
技术规格
  • 唯一参考Daikanyama_wire_mounted
  • 产品系列Daikanyama
  • 产品组Wire pendant
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-10-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)285
  • 宽度 (mm)420
  • 深度 (mm)420
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)1.8
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美