发布您的产品
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 星(最高 5 星)4.9(10 评价)
Pendant fixture with 3 x spotlights
规格
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
技术规格
  • 唯一参考Ginza_Horisontal
  • 产品系列Ginza
  • 产品组Pendant
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-10-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)230
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)5.2
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美